Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7984LT8Z |
Artikelgroep omschrijving | Laagcilinderschroeven met Torx en extra lage kop (k=1,5) |
Materiaal | Staal, klasse 08.8, verzinkt |
Artikelnummer | 7984LT8Z0060008 |
Artikelnummer naam | M 6 X 8 T20 |
Fabrieksnummer | 7984LT, BN 9524 |
Aandrijving | Torx |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopvorm | Laagcilinder |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kopdiameter | 10 |
Kophoogte | 1.5 |
Metrisch | M 6 |
Steellengte | 8 |
Torxdiameter | 3.9 |
Torxnummer | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/torxkruisgleuf-schroeven/laagcilinderschroeven-torx/7984lt8z0060008