Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | TT85TX1Z |
Artikelgroep omschrijving | Schroefdraadrollende bolcilinderschroeven met Torx |
Materiaal | Inzetstaal, gehard, verzinkt |
Artikelnummer | TT85TX1Z0080030 |
Artikelnummer naam | M 8 X 30 T40 |
DIN nummer | 7500PE |
ISO nummer | 14583 |
Fabrieksnummer | TAPTIT, BN 13916 |
Aandrijving | Torx |
Draadsoort | Taptite |
Kopvorm | Bolcilinder |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kopdiameter | 16 |
Kophoogte | 6.0 |
Metrisch | M 8 |
Steellengte | 30 |
Torxdiameter | 6.8 |
Torxnummer | 40 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/torxkruisgleuf-schroeven/draadrollende-schroeven-torx/tt85tx1z0080030