Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912TX0A2 |
Artikelgroep omschrijving | Cilinderschroeven met Torx |
Materiaal | Roestvaststaal A2, klasse 70 |
Artikelnummer | 912TX0A20020010 |
Artikelnummer naam | M 2 X 10 T6 klasse A2-70 |
ISO nummer | 14579 |
Fabrieksnummer | 912TX, BN 4853 |
Aandrijving | Torx |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD009 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kopdiameter | 3.8 |
Kophoogte | 2.0 |
Metrisch | M 2 |
Steellengte | 10 |
Torxdiameter | 1.75 |
Torxnummer | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/torxkruisgleuf-schroeven/cilinderschroeven-torx/912tx0a20020010