Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912TX08Z |
Artikelgroep omschrijving | Cilinderschroeven met Torx |
Materiaal | Staal, klasse 8.8, verzinkt |
Artikelnummer | 912TX08Z0120080 |
Artikelnummer naam | M 12 X 80 T55 |
ISO nummer | 14579 |
Fabrieksnummer | 912TX, BN 4852 |
Aandrijving | Torx |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kopdiameter | 18 |
Kophoogte | 12 |
Metrisch | M 12 |
Steellengte | 80 |
Torxdiameter | 11.35 |
Torxnummer | 55 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/torxkruisgleuf-schroeven/cilinderschroeven-torx/912tx08z0120080