Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912TX080 |
Artikelgroep omschrijving | Cilinderschroeven met Torx |
Materiaal | Staal, klasse 8.8 |
Artikelnummer | 912TX0800100035 |
Artikelnummer naam | M 10 X 35 T50 |
ISO nummer | 14579 |
Fabrieksnummer | 912TX |
Aandrijving | Torx |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kopdiameter | 16.0 |
Kophoogte | 10 |
Metrisch | M 10 |
Steellengte | 35 |
Torxdiameter | 8.95 |
Torxnummer | 50 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/torxkruisgleuf-schroeven/cilinderschroeven-torx/912tx0800100035