Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7985TXA4 |
Artikelgroep omschrijving | Bolcilinderschroeven met Torx |
Materiaal | Roestvaststaal A4, klasse 70 |
Artikelnummer | 7985TXA40020010 |
Artikelnummer naam | M 2 X 10 T6 |
ISO nummer | 14583 |
Fabrieksnummer | 7985TX, BN 20038 |
Aandrijving | Torx |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kopvorm | Bolcilinder |
Kortinggroep | PD009 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kopdiameter | 4 |
Kophoogte | 1.6 |
Metrisch | M 2 |
Steellengte | 10 |
Torxdiameter | 1.75 |
Torxnummer | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/torxkruisgleuf-schroeven/bolcilinderschroeven-torx/7985txa40020010