Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7985TX8Z |
Artikelgroep omschrijving | Bolcilinderschroeven met Torx |
Materiaal | Staal, klasse 8.8, verzinkt |
Artikelnummer | 7985TX8Z0025005 |
Artikelnummer naam | M 2,5 X 5 T8 |
ISO nummer | 14583 |
Fabrieksnummer | 7985TX, BN 20005 |
Aandrijving | Torx |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopvorm | Bolcilinder |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kopdiameter | 5 |
Kophoogte | 2.1 |
Metrisch | M 2.5 |
Steellengte | 5 |
Torxdiameter | 2.4 |
Torxnummer | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/torxkruisgleuf-schroeven/bolcilinderschroeven-torx/7985tx8z0025005