Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 976000K0 |
Artikelgroep omschrijving | Draadeinden (kort) |
Materiaal | Polyamide 6.6, naturel (PA6.6-nt) |
Artikelnummer | 976000K00120200 |
Artikelnummer naam | M 12 X 200 |
DIN nummer | 976 |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 200 mm |
Metrisch | M 12 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/tapeinden-en-draadstangen/draadstangen/976000k00120200