Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 976000A2 |
Artikelgroep omschrijving | Draadeinden (kort) |
Materiaal | Roestvaststaal A2, klasse 70 |
Artikelnummer | 976000A20040030 |
Artikelnummer naam | M 4 X 30 |
DIN nummer | 976 |
Fabrieksnummer | BN 86200 |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Metrisch | M 4 |
Totale lengte | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/tapeinden-en-draadstangen/draadstangen/976000a20040030