Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 97500080 |
Artikelgroep omschrijving | Draadstangen |
Materiaal | Staal, klasse 8.8 |
Artikelnummer | 975000800270000 |
Artikelnummer naam | M 27 x 1000 |
DIN nummer | 976 |
Fabrieksnummer | BN 418 |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Lengte | 1000 mm |
Metrisch | M 27 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/tapeinden-en-draadstangen/draadstangen/975000800270000