Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 910Y0060 |
Artikelgroep omschrijving | Afdichtstoppen met kraag en zeskant |
Materiaal | Staal 11SMnPb30 |
Artikelnummer | 910Y00600560200 |
Artikelnummer naam | M 56 X 2 |
DIN nummer | 910 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Draadlengte | 20 |
Hoogte zeskant | 15 |
Kraagdiameter | 64 |
Kraaghoogte | 5 |
Lengte | 20 |
Metrisch fijn | M 56x2 |
Sleutelwijdte | 36 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/stoppen/stoppen-kraag-en-zeskant-metrisch-fijne-draad/910y00600560200