Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7604AY60 |
Artikelgroep omschrijving | Afdichtstoppen met korte draad en draagrand (t/m M16) of kraag en zeskant |
Materiaal | Staal 11SMnPb30 |
Artikelnummer | 7604AY600260150 |
Artikelnummer naam | M 26 X 1,5 * |
DIN nummer | 7604A |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Draadlengte | 9 |
Hoogte rand | 2.5 |
Hoogte zeskant | 8 |
Kraagdiameter | 31 |
Metrisch fijn | M 26x1.5 |
Sleutelwijdte | 22 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/stoppen/stoppen-kraag-en-zeskant-metrisch-fijne-draad/7604ay600260150