Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 906Y00M0 |
Artikelgroep omschrijving | Afdichtstoppen met binnenzeskant en conische schroefdraad |
Materiaal | Messing |
Artikelnummer | 906Y00M00120150 |
Artikelnummer naam | M 12 X 1,5 |
DIN nummer | 906 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Kortinggroep | PD006 |
Materiaal | Messing |
Lengte | 10 |
Metrisch fijn | M 12x1.5 |
Sleutelwijdte | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/stoppen/stoppen-conisch-binnenzeskant-metrisch-fijne-draad/906y00m00120150