Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 551000A2 |
Artikelgroep omschrijving | Stelschroeven met zaaggleuf en afschuining |
Materiaal | Roestvaststaal A1 (1.4305), klasse 12H |
Artikelnummer | 551000A20030016 |
Artikelnummer naam | M 3 X 16 |
DIN nummer | 551 |
ISO nummer | 4766 |
Fabrieksnummer | BN 664 |
Aandrijving | Zaaggleuf |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A1 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Metrisch | M 3 |
Totale lengte | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/stelschroeven/stelschroeven-zaaggleuf-met-tapkraagkegelafschuining/551000a20030016