Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 916TX01Z |
Artikelgroep omschrijving | Stelschroeven met Torx en kratereind |
Materiaal | Staal, hardheid 45-53 HRC, kl. 45H, verzinkt A2A |
Artikelnummer | 916TX01Z0040004 |
Artikelnummer naam | M 4 X 4 T8 |
DIN nummer | 34827C |
Fabrieksnummer | 916TX, BN 1536 |
Aandrijving | Torx |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 45H |
Kortinggroep | PD003 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kraterdiameter | 2 |
Metrisch | M 4 |
Torxdiameter | 2.4 |
Torxnummer | 8 |
Totale lengte | 4 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/stelschroeven/stelschroeven-torx-met-kraterafschuining/916tx01z0040004