Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 9140001Z |
Artikelgroep omschrijving | Stelschroeven met binnenzeskant en kegelpunt |
Materiaal | Staal, hardheid 45-53 HRC, kl. 45H, verzinkt A2A |
Artikelnummer | 9140001Z0060006 |
Artikelnummer naam | M 6 X 6 120GR |
DIN nummer | 914 |
ISO nummer | 4027 |
Fabrieksnummer | BN 29 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 45H |
Kortinggroep | PD019 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Lengte | 6 |
Metrisch | M 6 |
Puntdiameter | 1.5 |
Sleutelwijdte | 3 |
Totale lengte | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/stelschroeven/stelschroeven-binnenzeskant-met-kegel/9140001z0060006