Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 913000P1 |
Artikelgroep omschrijving | Stelschroeven met binnenzeskant en afschuining |
Materiaal | PEEK lichtbruin |
Artikelnummer | 913000P10060012 |
Artikelnummer naam | M6 X 12 |
DIN nummer | 913 |
ISO nummer | 4026 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | PEEK |
Metrisch | M 6 |
Puntdiameter | 4 |
Sleutelwijdte | 3 |
Totale lengte | 12 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/stelschroeven/stelschroeven-binnenzeskant-met-afschuining/913000p10060012