Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 913000A2 |
Artikelgroep omschrijving | Stelschroeven met binnenzeskant en afschuining |
Materiaal | Roestvaststaal A2, klasse 21H |
Artikelnummer | 913000A20020250 |
Artikelnummer naam | M 2 X 2,5 |
DIN nummer | 913 |
ISO nummer | 4026 |
Fabrieksnummer | BN 617 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD010 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Metrisch | M 2 |
Puntdiameter | 1 |
Sleutelwijdte | 0.9 |
Totale lengte | 2.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/stelschroeven/stelschroeven-binnenzeskant-met-afschuining/913000a20020250