Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 91300010 |
Artikelgroep omschrijving | Stelschroeven met binnenzeskant en afschuining |
Materiaal | Staal, hardheid 45-53 HRC, kl. 45H |
Artikelnummer | 913000100060040 |
Artikelnummer naam | M 6 X 40 |
DIN nummer | 913 |
ISO nummer | 4026 |
Fabrieksnummer | BN 24 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 45H |
Kortinggroep | PD017 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Metrisch | M 6 |
Puntdiameter | 4 |
Sleutelwijdte | 3 |
Totale lengte | 40 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/stelschroeven/stelschroeven-binnenzeskant-met-afschuining/913000100060040