Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 6030004Z |
Artikelgroep omschrijving | Slotbouten met moer |
Materiaal | Staal, klasse 4.6, verzinkt |
Artikelnummer | 6030004Z0120170 |
Artikelnummer naam | M 12 X 170 |
DIN nummer | 603 |
ISO nummer | 8677 |
Fabrieksnummer | BN 248 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 4.6 |
Kopvorm | Laagbol |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kopdiameter | 30.6 |
Kophoogte | 6.9 |
L=130-200 Min.draadlengte | 36 |
L=<130 Min.draadlengte | 30 |
L=>200 Min.draadlengte | 49 |
Metrisch | M 12 |
Steellengte | 170 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-schroevenbouten/slotbouten/6030004z0120170