Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 580N00A2 |
Artikelgroep omschrijving | Oogbouten |
Materiaal | Roestvaststaal A2, gesmeed |
Artikelnummer | 580N00A20080000 |
Artikelnummer naam | M 8 |
DIN nummer | 580 |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 20 |
Breedte | 10 |
Buitendiameter | 36 |
Diam. oplegvlak | 20 |
Draadlengte | 13 |
Hoogte | 36 |
Metrisch | M 8 |
Min. breedte | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-schroevenbouten/oogbouten/580n00a20080000