Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 580N001Z |
Artikelgroep omschrijving | Oogbouten |
Materiaal | Staal, kwaliteit C15E, verzinkt |
Artikelnummer | 580N001Z0140000 |
Artikelnummer naam | M 14 |
DIN nummer | 580 |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | C15E |
Kortinggroep | PD003 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Binnendiameter | 35 |
Breedte | 16 |
Buitendiameter | 63 |
Diam. oplegvlak | 35 |
Draadlengte | 27 |
Hoogte | 62 |
Metrisch | M 14 |
Min. breedte | 14 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-schroevenbouten/oogbouten/580n001z0140000