Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | AFSTUIK1 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskant afstandhouders met uitwendige en inwendige draad |
Materiaal | Polyamide 6.6, zwart (PA6.6-black) |
Artikelnummer | AFSTUIK10040012 |
Artikelnummer naam | M 4 X 12 SW 8 |
Fabrieksnummer | AFSTUI, BN 7375 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Kunststof |
Draadlengte uitwendig | 8 |
Lengte | 12 |
Metrisch | M 4 |
Sleutelwijdte | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-schroevenbouten/afstandhouders/afstuik10040012