Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 3150001Z |
Artikelgroep omschrijving | Vleugelmoeren |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer (GT), verzinkt |
Artikelnummer | 3150001Z0060000 |
Artikelnummer naam | M 6 |
DIN nummer | 315 |
Fabrieksnummer | BN 208 |
Aandrijving | Vleugel |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD003 |
Materiaal | Gietijzer |
Nabehandeling | Verzinkt |
Draadlengte | 8 |
Metrisch | M 6 |
Totale hoogte | 17 |
Vleugelbreedte | 33 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/vleugelmoeren/3150001z0060000