Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 1480MR1Z |
Artikelgroep omschrijving | Open spanschroefmoeren, moer los |
Materiaal | Staal, S235JR, verzinkt |
Artikelnummer | 1480MR1Z0240255 |
Artikelnummer naam | M 24 X 255 |
DIN nummer | 1480 |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Afmeting | 690 |
Lengte | 590 |
Metrisch | M 24 |
Moerlengte | 255 |
Totale lengte | 617 |
Verstelbereik | 170 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/spanschroefmoeren/1480mr1z0240255