Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 1480HO1Z |
Artikelgroep omschrijving | Open spanschroefmoeren met haak en oog |
Materiaal | Staal, S235JR, verzinkt |
Artikelnummer | 1480HO1Z0120125 |
Artikelnummer naam | M12X125(117/115 |
DIN nummer | 1480 |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Max. lengte | 318 |
Metrisch | M 12 |
Moerlengte | 125 |
Verstelbereik | 80 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/spanschroefmoeren/1480ho1z0120125