Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | RAMRF0MN |
Artikelgroep omschrijving | Rondmoeren met flens en binnenzeskant |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Artikelnummer | RAMRF0MN0060020 |
Artikelnummer naam | M 6 d=20/9 L=10 sw5 |
Fabrieksnummer | RF |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD006 |
Materiaal | Messing |
Nabehandeling | Vernikkeld |
Kopdiameter | 20 |
Metrisch | M 6 |
Schachtdiameter | 9 |
Schachtlengte | 10 |
Sleutelwijdte | 5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/rondmoeren-met-zaaggleufbinnenzeskant/ramrf0mn0060020