Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 582N001Z |
Artikelgroep omschrijving | Oogmoeren |
Materiaal | Staal, kwaliteit C15E, verzinkt |
Artikelnummer | 582N001Z0200000 |
Artikelnummer naam | M 20 |
DIN nummer | 582 |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | C15E |
Kortinggroep | PD003 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Binnendiameter | 40 |
Breedte | 19 |
Buitendiameter | 72 |
Diam. oplegvlak | 40 |
Metrisch | M 20 |
Min. breedte | 16 |
Totale hoogte | 71 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/oogmoeren/582n001z0200000