Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 582N001Z |
Artikelgroep omschrijving | Oogmoeren |
Materiaal | Staal, kwaliteit C15E, verzinkt |
Artikelnummer | 582N001Z0080000 |
Artikelnummer naam | M 8 |
DIN nummer | 582 |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | C15E |
Kortinggroep | PD003 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Binnendiameter | 20 |
Breedte | 10 |
Buitendiameter | 36 |
Diam. oplegvlak | 20 |
Metrisch | M 8 |
Min. breedte | 8 |
Totale hoogte | 36 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/oogmoeren/582n001z0080000