Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | LASMRA10 |
Artikelgroep omschrijving | Puntlasmoeren met flens |
Materiaal | Staal |
Artikelnummer | LASMRA100100000 |
Artikelnummer naam | M 10 |
Fabrieksnummer | A, BN 194 |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Afstand | 17x10 |
Breedte | 18 |
Buitendiam. bus | 12.15 |
Lengte | 26 |
Materiaaldikte | 2.0 |
Metrisch | M 10 |
Totale hoogte | 10.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/lasmoeren/lasmra100100000