Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | SEALL080 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskantkraagmoeren met afdichtring Seal-Lock |
Materiaal | Staal, klasse 8, gefosfateerd |
Artikelnummer | SEALL0800120000 |
Artikelnummer naam | M 12 h=10 sw19 |
Fabrieksnummer | SEALL, BN 1226 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8 |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Gefosfateerd |
Type | Seal-Lock |
Kraagdiameter | 23 |
Kraaghoogte | 3 |
Metrisch | M 12 |
Moerhoogte | 10 |
Sleutelwijdte | 19 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/kraagmoeren-seal-lock/seall0800120000