Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 6303B011 |
Artikelgroep omschrijving | Kartelmoeren met pengat |
Materiaal | Staal, klasse 5, gezwart |
Artikelnummer | 6303B0110100000 |
Artikelnummer naam | M 10 3236 |
DIN nummer | 6303B |
Fabrieksnummer | 32B, BN 13431 |
Aandrijving | Kartel |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 5 |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Gezwart |
Borstdiameter | 28 |
Diam. kartelrand | 36 |
Gatdiameter | 3 |
Hoogte rand | 14 |
Metrisch | M 10 |
Totale hoogte | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/kartelmoeren/6303b0110100000