Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | INSLAGA2 |
Artikelgroep omschrijving | Inslagmoeren o.a. voor hout |
Materiaal | Roestvaststaal A2 |
Artikelnummer | INSLAGA20060000 |
Artikelnummer naam | M 6 (19 X 9) |
Fabrieksnummer | INSLAG |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Buitendiameter | 19 |
Hoogte | 9 |
Metrisch | M 6 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/inserts/inslag--en-inschroefmoeren-voor-hout/inslaga20060000