Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 158700A4 |
Artikelgroep omschrijving | Hoge dopmoeren |
Materiaal | Roestvaststaal A4, klasse 50 |
Artikelnummer | 158700A40200000 |
Artikelnummer naam | M 20 |
DIN nummer | 1587 |
Fabrieksnummer | BN 1721 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Metrisch | M 20 |
Moerhoogte | 34 |
Sleutelwijdte | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/dopmoeren/hoge-dopmoeren/158700a40200000