Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 1051200Z |
Artikelgroep omschrijving | Zelfborgende moeren met kunststof ring geheel volgens ISO |
Materiaal | Staal, klasse 10, verzinkt |
Artikelnummer | 1051200Z0140150 |
Artikelnummer naam | M 14 x 1,5 sw21 |
ISO nummer | 10512 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Klasse | 10 |
Kortinggroep | PD003 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Max. hoogte | 17 |
Metrisch | M 20 |
Metrisch fijn | M 14x1.5 |
Min. hoogte | 19 |
Moerhoogte | 18 |
Sleutelwijdte | 21 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/borgende-moeren/zelfborgende-moeren-metrisch-fijn/1051200z0140150