Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | RIPPMR00 |
Artikelgroep omschrijving | Ripp zelfborgende zeskant flensmoeren |
Materiaal | Staal, klasse 10 |
Artikelnummer | RIPPMR000160000 |
Artikelnummer naam | M 16 |
Fabrieksnummer | RIPP, BN 2798 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 10 |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Type | Ripp |
Kraagdiameter | 31 |
Metrisch | M 16 |
Moerhoogte | 14 |
Sleutelwijdte | 22 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/borgende-moeren/zelfborgende-kraagmoeren-geheel-metaal/rippmr000160000