Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 6927008Z |
Artikelgroep omschrijving | Zelfborgende flensmoeren (ééndelig) |
Materiaal | Staal, klasse 8, verzinkt |
Artikelnummer | 6927008Z0050000 |
Artikelnummer naam | M 5 |
DIN nummer | 6927 |
ISO nummer | 7044 |
Fabrieksnummer | BN 6782 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8 |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kraagdiameter | 11.8 |
Metrisch | M 5 |
Sleutelwijdte | 8 |
Totale hoogte | 6.2 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/borgende-moeren/zelfborgende-kraagmoeren-geheel-metaal/6927008z0050000