Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | H8530010 |
Artikelgroep omschrijving | HONSEL SSM blindklinkmoeren met verzonken kop, open |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Artikelnummer | H85300100060016 |
Artikelnummer naam | M6 x16 1,5-4,5 |
Fabrieksnummer | 10853 |
Merk naam | HONSEL |
Draadsoort | Metrisch |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD026 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Type | SSM |
Klinkbereik | 1.5-4.5 |
Kopdiameter | 11.3 |
Kophoogte | 1.5 |
Metrisch | M 6 |
Schachtdiameter | 9.0 |
Schachtlengte | 16.0 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/blindklinkmoeren/blindklinkmoeren-verzonken-kop/h85300100060016