Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7991Y000 |
Artikelgroep omschrijving | Verzonken schroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 010.9 |
Artikelnummer | 7991Y0000080020 |
Artikelnummer naam | M 8X1 X 20 |
DIN nummer | 7991 |
ISO nummer | 10642 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Klasse | 10.9 |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD017 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kopdiameter | 15.24 |
Kophoek in gr | 90 |
Kophoogte | 4.96 |
Metrisch fijn | M 8x1 |
Sleutelwijdte | 5 |
Totale lengte | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/verzonken-schroeven-binnenzeskant/7991y0000080020