Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 799100T1 |
Artikelgroep omschrijving | Verzonken schroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Titanium ASTM 348 Grade 2 (3.7035) |
Artikelnummer | 799100T10060030 |
Artikelnummer naam | M 6 X 30 |
DIN nummer | 7991 |
ISO nummer | 10642 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | Grade 2 |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Titanium |
Kopdiameter | 11.34 |
Kophoogte | 3.72 |
Metrisch | M 6 |
Sleutelwijdte | 4 |
Totale lengte | 30 |
Voldraad t/m | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/verzonken-schroeven-binnenzeskant/799100t10060030