Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7991008Z |
Artikelgroep omschrijving | Verzonken schroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 08.8, verzinkt |
Artikelnummer | 7991008Z0060100 |
Artikelnummer naam | M 6 X 100 |
DIN nummer | 7991 |
ISO nummer | 10642 |
Fabrieksnummer | BN 21000, BN 2100, BN 30105 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD015 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kopdiameter | 11.34 |
Kophoogte | 3.72 |
Metrisch | M 6 |
Sleutelwijdte | 4 |
Totale lengte | 100 |
Voldraad t/m | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/verzonken-schroeven-binnenzeskant/7991008z0060100