Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | UPSX0020 |
Artikelgroep omschrijving | Geslepen passchroeven met binnenzeskant, passing f9 |
Materiaal | Staal, klasse 012.9 |
Artikelnummer | UPSX00200040025 |
Artikelnummer naam | M4X5f9X25 drl=8 |
ISO nummer | 7379 |
Fabrieksnummer | UPSX, BN 1359 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 12.9 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD019 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Draadlengte | 8 |
Kopdiameter | 9 |
Kophoogte | 4 |
Metrisch | M 4 |
Schachtdiameter | 5f9 |
Schachtlengte | 25 |
Schacht max | 4.990 |
Schacht min | 4.960 |
Sleutelwijdte | 2.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/passchroeven-binnenzeskant/upsx00200040025