Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 79840080 |
Artikelgroep omschrijving | Laagcilinderschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 08.8 |
Artikelnummer | 798400800030005 |
Artikelnummer naam | M 3 X 5 |
DIN nummer | 7984 |
Fabrieksnummer | BN 16 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopvorm | Laagcilinder |
Kortinggroep | PD015 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kopdiameter | 5.5 |
Kophoogte | 2 |
Metrisch | M 3 |
Sleutelwijdte | 2 |
Steellengte | 5 |
Voldraad t/m | 18 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/laagcilinderschroeven-binnenzeskant/798400800030005