Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ULSX0000 |
Artikelgroep omschrijving | Laagbolkopschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 010.9 |
Artikelnummer | ULSX00000040016 |
Artikelnummer naam | M 4 X 16 |
ISO nummer | 7380-1 |
Fabrieksnummer | ULS, BN 19 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 010.9 |
Kopvorm | Laagbol |
Kortinggroep | PD015 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kopdiameter | 7.5 |
Kophoogte | 2.2 |
Metrisch | M 4 |
Sleutelwijdte | 2.5 |
Steellengte | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/laagbolkopschroeven-binnenzeskant/ulsx00000040016