Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ULS000A2 |
Artikelgroep omschrijving | Laagbolkopschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Roestvaststaal A2, klasse 070 |
Artikelnummer | ULS000A20080060 |
Artikelnummer naam | M 8 X 60 |
ISO nummer | 7380-1 |
Fabrieksnummer | ULS, BN 1593, BN 8699 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Laagbol |
Kortinggroep | PD010 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kopdiameter | 14 |
Kophoogte | 4.4 |
Metrisch | M 8 |
Sleutelwijdte | 5 |
Steellengte | 60 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/laagbolkopschroeven-binnenzeskant/uls000a20080060