Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ULF0000Z |
Artikelgroep omschrijving | Laagbolkopschroeven met kraag en binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 010.9, verzinkt A2A |
Artikelnummer | ULF0000Z0030008 |
Artikelnummer naam | M 3 X 8 |
ISO nummer | 7380-2 |
Fabrieksnummer | ULF |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 010.9 |
Kopvorm | Laagbol |
Kortinggroep | PD019 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kophoogte | 1.6 |
Kraagdiameter | 7.1 |
Metrisch | M 3 |
Sleutelwijdte | 2 |
Steellengte | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/laagbolkopschroeven-binnenzeskant-met-flens/ulf0000z0030008