Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ULF00000 |
Artikelgroep omschrijving | Laagbolkopschroeven met kraag en binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 010.9 |
Artikelnummer | ULF000000080040 |
Artikelnummer naam | M 8 X 40 |
ISO nummer | 7380-2 |
Fabrieksnummer | ULF, BN 11252 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 010.9 |
Kopvorm | Laagbol |
Kortinggroep | PD019 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kophoogte | 4.4 |
Kraagdiameter | 17 |
Metrisch | M 8 |
Sleutelwijdte | 5 |
Steellengte | 40 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/laagbolkopschroeven-binnenzeskant-met-flens/ulf000000080040