Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912Y0020 |
Artikelgroep omschrijving | Cilinderschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 12.9 |
Artikelnummer | 912Y00200121030 |
Artikelnummer naam | M 12X1,25 X 30 UNBRAKO |
DIN nummer | 912 |
ISO nummer | 12474 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Klasse | 12.9 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD017 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kopdiameter | 18 |
Kophoogte | 12 |
Metrisch fijn | M 12x1.25 |
Sleutelwijdte | 10 |
Steellengte | 30 |
Voldraad t/m | 50 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant/912y00200121030