Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912X0020 |
Artikelgroep omschrijving | Cilinderschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 12.9 |
Artikelnummer | 912X00200100145 |
Artikelnummer naam | M 10 X 145 |
DIN nummer | 912 |
ISO nummer | 4762 |
Fabrieksnummer | BN 8 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 12.9 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD015 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kopdiameter | 16 |
Kophoogte | 10 |
Metrisch | M 10 |
Sleutelwijdte | 8 |
Steellengte | 145 |
Voldraad t/m | 40 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant/912x00200100145