Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912M00AT |
Artikelgroep omschrijving | JECLIN cilinderschroeven met binnenzeskant voor vacuüm of cleanroom, marked |
Materiaal | RVS WS 1.4432 >900N/mm² POL/KOL/CL Gr2 |
Artikelnummer | 912M00AT0080045 |
Artikelnummer naam | M 8 X 45 Packed per 25 |
DIN nummer | 912 |
Fabrieksnummer | 912M |
Merk naam | JECLIN |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4-80 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD029 |
Materiaal | Roestvaststaal |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant/912m00at0080045